QS 12 MM 1200

QS 12 MM 1200
Schnellmontagewelle, metrisch

Schnellmontagewelle, metrisch, 12 mm Durchmesser

Vorlaufzeit:  Next Day*
$48.22 je**

  • Alle vorgebohrten Wellen mit Standardmaß Y (Y1 = Y2). Das Maß Y gibt den Abstand vom Mittelpunkt der Bohrung(en) zum näheren Ende der Welle an.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • T-Case-Wellen werden auf exakt 60 bis 63 HRC gehärtet, um hohe Langlebigkeit in Transportanwendungen zu erreichen.
  • Thomson T-Case™ LinearRace®-Wellen: Gefertigt für raue Einsätze und optimale Leistung.

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Standard
Oberflächengüte 0,20 Ra µm
Toleranzklasse Class MM
Härte Min. 60 Rockwell C
Geradheit 0,0254 mm pro Fuß, kumulativ (0,051 mm TIR)
Durchmesser 12 mm / 0,472 in
Einhärttiefe, min. 1,020 mm / 0,040 in
Rundheit 0,00200 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: